Swagelok®逆止弁/エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)
Swagelok逆止弁を使用すると、一般的なアプリケーションや高純度アプリケーションにおいて逆方向の流れを制御することができます。クラッキング圧力調節可能型またはクラッキング圧力固定型を選ぶことができます。また、Swagelokエクセス・フロー・バルブ(過流防止弁)は、バイパス機構を排除することで、システムの整合性や安全性を高めています。
逆止弁 | 流体の流れを一定方向に維持します。
エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) | 二次側での流体の過剰流出を防止します。
Swagelok®逆止弁を使用すると、流体の流れを一定方向に維持することができます。Swagelok逆止弁は、ポペット式、リフト式、溶接式などさまざまなタイプがあり、中圧/高圧の一般的なアプリケーションや高純度 アプリケーションに使用することができます。
Swagelok逆止弁は、さまざまなエンド・コネクションやシール材質を選ぶことができるため、ユーザーのシステムやプロセス流体に適した、容易に統合可能なソリューションを見つけることができます。一部のSwagelok逆止弁には溶接式デザインを採用しているため、高純度アプリケーションにおいてシステム流体を確実に封止することができます。また、Oリングを使用していない超高純度用フルオロポリマー・ポペット式逆止弁を使用すると、流れを最大限化すると同時に差圧を低減し、たまり部分を排除し、漏れの無い優れたシール性能を実現することができます。
Swagelok®エクセス・フロー・バルブ(過流防止弁) XSシリーズは、バルブの二次側で流れが過剰になるとスロット・ポペットがトリップ位置に移動し、システム流体の過剰流出を阻止します。その後、一次側と二次側の圧力が均等になるとポペットがリセットされます。エクセス・フロー・バルブを使用すると、複雑なバイパス機構が不要になり、メンテナンス時間を削減することができます。
クラッキング圧力と再シール圧力との違いを理解し、逆止弁が適切に機能しているか確認しましょう。
逆止弁のカテゴリー
スペアー・パーツ/アクセサリー
ポペット式逆止弁のメンテナンス用の交換用部品/アクセサリーとして、デフレクター・キャップやメンテナンス用アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ポペット交換キットなど)を幅広く取り揃えています。
ポペット式逆止弁、C / CP / CH シリーズ
ポペット式逆止弁(材質:ステンレス鋼または真ちゅう)は、さまざまなエンド・コネクション、そしてクラッキング圧力固定型またはクラッキング圧力調節可能型を選ぶことができます。
逆止弁のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
最高使用圧力:41.3 MPa/クラッキング(吹き出し)圧力:調節可能型、固定型/豊富なエンド・コネクション/材質:316ステンレス鋼、真ちゅう
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
■ 溶接式デザインにより、システム流体を確実に封止/■ 0.014 MPaまでの差圧で正方向へ流れ出す/■ 0.014 MPaまでの逆圧で再シールを行う。/■ 316Lステンレス鋼製ボディにより、ボディ材の清浄度/純度が向上/■ 接液・接ガス部の表面仕上げの選択が可能(標準または高純度プロセス仕上げ)/■ 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様)に基づいたクリーニングとパッケージングを行うこともできます(オプション)。/■ エンド・コネクション:チューブ突き合わせ溶接、めすVCR® 継手、一体型おすVCR継手、回転可能型おすVCR継手、Swagelokチューブ継手
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
■ 次世代PTFE製接液・接ガス部コンポーネント:超高純度システム・コンポーネント向けのSEMI F57-0301 に適合/■ エンド・コネクション:フレアー継手、スーパー300 タイプピラーフィッティング/■ 低いクラッキング圧力および再シール圧力
■ 構成部品はすべてステンレス鋼製で、頑丈/■ 逆方向からの流れの流量係数は、正方向の流量係数の0.1%未満/■ スプリング、エラストマーの使用なし/■ コンパクトなデザイン
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 最高使用温度:204℃/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼
関連資料/コラム記事
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Как повысить эффективность программы техобслуживания с помощью этикеток для клапанов и шлангов
Узнайте мнения двух специалистов Swagelok о том, как продуманная маркировка шлангов и клапанов промышленных жидкостных и газовых систем с помощью этикеток помогает упростить техническое обслуживание и свести к минимуму время простоя системы.