目录
サポート・システム — ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Polyamid | 1/4 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-10TM | Polypropylen | 10 mm | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-12TM | Polypropylen | 12 mm | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-4T | Polypropylen | 1/4 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-6T | Polypropylen | 3/8 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-6TM | Polypropylen | 6 mm | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-8TM | Polypropylen | 8 mm | - | - | 查看产品 |
304-S3-PA-16T | Polyamid | 1 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S3-PA-8T | Polyamid | 1/2 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-10T | Polypropylen | 5/8 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-12T | Polypropylen | 3/4 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-14T | Polypropylen | 7/8 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-16T | Polypropylen | 1 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-16TM | Polypropylen | 16 mm | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-18TM | Polypropylen | 18 mm | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-25TM | Polypropylen | 25 mm | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S5-PP-20T | Polypropylen | 1 1/4 Zoll | - | - | 查看产品 |
304-S5-PP-24T | Polypropylen | 1 1/2 Zoll | - | - | 查看产品 |
316-S3-PP-8T | Polypropylen | 1/2 Zoll | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。