Accesorios Dieléctricos — Uniones
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1/2 pulg. (12 mm)
- Rectos
- Acero inoxidable 316
- Máximo 344 bar (5000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Dielektrische Verschraubungen — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-MDE-6 Edelstahl 316 12mm Swagelok®-Rohrverschraubung 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung SS-4-DE-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-6-DE-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT-Außengewinde SS-6-DE-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-8-DE-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung
Наличие изделий по местоположению склада
часов