Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-1010 | - | 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-1410 | - | 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-200 | - | 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-400 | - | 6 mm, 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-468 | - | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-500 | - | 8 mm, 5/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-600 | - | 3/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-612M | - | 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
MS-IG-810 | - | 12 mm, 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.