システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Embout long à souder bout à bout VCR en acier inoxydable 316L VAR, VCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 1/4 x 0,035 po, ext. 19,1 mm (0,75 po), nettoyage SC-01, conditionnement en sachet, commander par 250
Log in or Register to view price
Catalogs
Embouts longs
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
この仕様書では、太陽光発電(PV)用途向けステンレス鋼製品を製造する際にスウェージロックが用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
この仕様書では、電解研磨を行っている超高純度(UHP)用ステンレス鋼製品、ならびに超高純度用プラスチック製品の製造においてスウェージロック社が用いているガイドラインについて記述しています。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316L VAR |
Cleaning Process | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
Connection 1 Size | 1/4 po |
Connection 1 Type | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique |
Connection 2 Size | 1/4 po |
Connection 2 Type | Tube à souder bout à bout |
Feature | Électropoli |
Flow Restrictor | No |
Packaging | Sac de 250 |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142610 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCR-3A | 316Lステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | View Product |
316L-8-VCR-3A | 316Lステンレス鋼 | 1/2 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ自動溶接 | View Product |
6LV-12-VCR-3-12TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-12-VCR-3-12TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 3/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 3/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-16-VCR-3-16TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-16-VCR-3-16TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-2-VCR-3-2TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-2-VCR-3-2TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/8 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-02205 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-02205P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-2TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/8 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-4TB2 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-4TB3 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-4TB3P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-4TB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 1/4 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-6MTB7 | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド | 6 mm | チューブ突き合わせ溶接 | View Product |
6LV-4-VCR-3-8MTB7 | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 8mm | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
6LV-8-VCR-3-12MTB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 12mm | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
6LV-8-VCR-3-4TB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
6LV-8-VCR-3-4TB7P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 1/4인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
6LV-8-VCR-3-6TB2 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
6LV-8-VCR-3-6TB2P | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
6LV-8-VCR-3-6TB7 | 316L VAR | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 | 3/8인치 | 튜브 맞대기 용접 | View Product |
6LV-8-VCR-3-6TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | View Product |
6LV-8-VCR-3-8TB2 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | View Product |
6LV-8-VCR-3-8TB2P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
6LV-8-VCR-3-8TB3 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
6LV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
6LV-8-VCR-3-8TB7 | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
6LV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VAR | 1/2 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
HC22-4-VCR-3-4TB2 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
HC22-4-VCR-3-4TB7 | Alliage C-22 | 1/4 po | Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。