Catalogs
Support System — P Clamp Supports
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Nahtlose Rohre aus EdelstahlMetrische und zöllige Größen
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
---|---|---|---|---|---|
SS-TBP12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | View Product |
SS-TBP16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | View Product |
SS-TBP4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | View Product |
SS-TBP6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | - | - | View Product |
SS-TBP8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.