text.skipToContent text.skipToNavigation
Гибкие трубки

Гибкие трубки Swagelok®

Гибкие трубки Swagelok обеспечивают безопасное и надежное перемещение жидких и газовых сред в условиях, требующих прозрачность, химическую совместимости и/или устойчивость к воздействию высоких температур и низкого давления.

Перейти к гибким металлическим трубкам

Химические стойкие гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) предназначены для применения с трубными обжимными фитингами Swagelok как из PFA, так и из металла в условиях низкого давления (до 275 psig (18,9 бар ман)). Полупрозрачность стенок позволяет контролировать технологическую среду, а гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и дренируемость.

Мягкие, гибкие и прозрачные виниловые трубки Swagelok серии LT изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) с гладкой поверхностью, что позволяет работать с широким рядом лабораторных химических веществ и систем, где необходима прозрачность стенок (до 40 psig (2,7 бар ман)). Для вакуумных систем предлагаются толстостенные трубки размером 1/4 и 3/8 дюйма. Трубки серии LT могут использоваться с трубными обжимными фитингами Swagelok и металлическими вставками. Для монтажа мягких пластиковых или резиновых трубок на месте предлагаются торцевые соединения серии HC и трубки без арматуры.

Требуется помощь в выборе гибких трубок?

Свяжитесь с местными специалистами

Flexible Rohre – Kategorien

Endanschlüsse

Endanschlüsse

Swagelok®-Endanschlüsse für flexible Schläuche sind in Größen von 1/8 bis 1 Zoll verfügbar und ermöglichen eine einfache Installation.

Flexible PFA-Rohre

Flexible PFA-Rohre

Chemisch beständige und lichtdurchlässige PFA-Schläuche kommen in der Regel dort zum Einsatz, wo es auf chemische Kompatibilität ankommt.

Metallrohrleitungen, Serien FZ und FN

Metallrohrleitungen, Serien FZ und FN

Metallschläuche sind für die Anforderungen von Hochtemperaturanwendungen unter Vakuum oder niedrigen Drücken ausgelegt, bei denen Permeation unerwünscht ist.

Vinylschlauch, Serie LT

Vinylschlauch, Serie LT

Durchsichtige Universal-Vinylschläuche in den Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll eignen sich für Anwendungen, in denen Systemtransparenz eine wichtige Rolle spielt.

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.