Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
스테인리스강 전환용 벨로우즈 밸브, 1/4인치 스웨즈락 VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 스프링 리턴형 개폐기
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Passage droit
Isolez les fluides dans des systèmes fiables et étanches, avec les vannes à soufflet Swagelok avec joint soudé et sans garniture. Les vannes à soufflet sont idéales pour les applications dans lesquelles l'étanchéité par rapport à l'atmosphère est primordiale. Swagelok propose plusieurs options pour des applications d'usage général et pour des applications haute pureté.
Features: Compact, packless valve switches flow from one line to another. Torlon® stem guide ensures proper alignment for consistent shutoff performance. Manual and spring-return and double-acting pneumatic actuators are available. End connections include 1/4 in. Swagelok® VCR® metal gasket face seal fittings and 1/4 in. Swagelok tube fittings.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
사양
속성 | 값 |
---|---|
개폐기 모델 | Série 1 |
개폐기 유형 | Pneumatique |
벨로우즈 재질 | Acier inoxydable 321 |
몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
몸체 밀폐 | Joint avec siège métallique |
세정 공정 | Nettoyage et conditionnement spéciaux (SC-11) |
연결구 1 크기 | 1/4 po |
연결구 1 종류 | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle |
연결구 2 크기 | 1/4 po |
연결구 2 종류 | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle |
연결구 3 크기 | 1/4 po |
연결구 3 종류 | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle |
유로 형태 | Droite (3 voies) |
가스켓 | Joint en acier inoxydable 316 revêtu de PTFE |
최대 온도, °F(°C) | 200 (93) |
최대 온도 압력 등급 | 200°F À 150 PSIG / 93°C À 10,3 BAR |
최소 온도, °F(°C) | 0 (-18) |
실온 압력 등급 | 150 PSIG À 100°F / 10,3 BAR À 37°C |
서비스 클래스 | Général |
스템 팁 재질 | Élastomère fluorocarboné FKM |
스템 유형 | Commutation |
표면 처리 | Standard |
테스트 | Test de fuite à l'hélium selon SCS-00020 |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010201 |
eClass (6.1) | 37010201 |
UNSPSC (4.03) | 40141600 |
UNSPSC (10.0) | 40141609 |
UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
UNSPSC (15.1) | 40141609 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
자원
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.