フランジ・アダプター — ENフランジ
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~2 インチ(3~50 mm)
- ストレート型
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金400、合金600、合金C-276
- 最高使用圧力:0.14~41.3 MPa
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
フランジ・アダプター — ENフランジ — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12M0-F25E-40-B1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung DN 25 EN Flansche, Klasse PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung DN15 EN-Flansch, Klasse PN 40
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas