Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Vinylschlauch, 3/8 Zoll Außendurchmesser - 1/4 Zoll Innendurchmesser
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Трубки из винила серии LT
Мягкие, гибкие и прозрачные трубки Swagelok из винила подходят для широкого ряда используемых в лабораториях химических веществ и систем, если при этом необходима прозрачность всей системы.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Винил |
Внутр. диам. трубки, | 1/4 дюйма |
Наруж. диам. трубки | 3/8 дюйма |
eClass (4.1) | 37110209 |
eClass (5.1.4) | 37110290 |
eClass (6.0) | 27140912 |
eClass (6.1) | 37110290 |
UNSPSC (4.03) | 40141813 |
UNSPSC (10.0) | 31231300 |
UNSPSC (11.0501) | 31231300 |
UNSPSC (13.0601) | 40180000 |
UNSPSC (15.1) | 40180000 |
UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
LT-2-4 | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-3-5 | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-4-10V | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-6-8 | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
LT-8-10 | Vinyl | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.