Герметики — Герметики для трубной резьбы
Предлагаются герметики со следующими характеристиками:
- Герметик для трубной резьбы SWAK™, тефлоновая лента, герметик без содержания тефлона
- От –65°F (–54°C) до 450°F (232°C)
- Рабочее давление трубы или фитинга до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Герметики — Герметики для трубной резьбы — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-PTS-50 50 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — PTFE-Band
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-STR-4 6,4 x 1463 cm (1/ 4 x 576 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - MS-STR-8 12,7 x 732 cm (1/ 2 x 288 Zoll) Temperaturen bis 232 C (450 F) - - - -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — PTFE-freies Gewindedichtmittel
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияРазмер контейнераДиапазон температур,Материал корпусаНаруж. диам. трубкиКалибр стенки трубкиMS-TFS-50 50 cm³ -53 bis 148 °C (-65 bis 300 °F) - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов