|
PTFE-FREE Thread Sealant, 50 cm³ Tube
Part #: MS-TFS-50
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
PTFE-Free Pipe Thread SealantSeal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
PTFE-FREE Thread Sealant, 50 cm³ Tube
Log in or Register to view price
Catalogs
PTFE-Free Pipe Thread Sealant
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Specifications
MS-TFS-50 — PTFE-FREE Thread Sealant, 50 cm³ Tube
| Attribute | Value |
|---|---|
| Container Size | 50 cm³ |
| Temperature Range | -65 to 300 °F (-53 to 148 °C) |
| eClass (4.1) | 23071402 |
| eClass (5.1.4) | 23079002 |
| eClass (6.0) | 23079002 |
| eClass (6.1) | 23079002 |
| eClass (10.1) | 23079002 |
| UNSPSC (4.03) | 31201612 |
| UNSPSC (10.0) | 31201612 |
| UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
| UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
| UNSPSC (15.1) | 31201612 |
| UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.