text.skipToContent text.skipToNavigation
背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

Swagelok®プロセス・レギュレーター、背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

ドーム・ロード式プロセス・レギュレーターは、ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)を最小限に抑え、一次側圧力や流量が変動しても、二次側圧力を一定に維持します。

プロセス・レギュレーターの選定サポートを依頼する

背圧プロセス・レギュレーターは、レギュレーターの手動または遠隔でのオペレーションが適しているさまざまな一般産業アプリケーションに使用することができます。ドーム・ロード式プロセス・レギュレーターは、一次側圧力や流量が変動しても、二次側圧力を一定に維持します。この安定性は、設定スプリングを必要としない加圧ドーム制御メカニズムによって実現しています。

汎用性に優れた本レギュレーターは、特定のアプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です:

  • 複数の圧力計接続部オプション
  • パイロット・レギュレーター
  • 外部フィードバック・システム
  • 特別なクリーニング・プロセス

ドーム・ロード式レギュレーターを電子パイロット・バルブと組み合わせると、オートメーション化を図ることができます。手動調整する必要性が減ることで、変化するシステム条件に迅速に対応することが可能になります。

圧力レギュレーターを選定する 際は、パフォーマンスの検証方法についてサプライヤーに確認してください。厳密な試験をクリアしたレギュレーターであれば、長期にわたって厳しい現場条件にも耐えられる可能性が高まります。レギュレーターの設計精度および 実験室での厳密な試験 が、勝負の分かれ目となると言っても過言ではありません。

レギュレーターの専門スタッフに相談する

背圧プロセス・レギュレーター、ドーム・ロード式のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

レギュレーター流量曲線作成ツール

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?

レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を比較することができます。

適切なレギュレーターを探す

関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する

レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

Reguladores Swagelok Serie RHPS
Cómo un Programa Exhaustivo de Ensayos Garantiza el Rendimiento Fiable de los Reguladores

¿Se ha preguntado qué tipo de pruebas se hacen a los productos diseñados para operar en condiciones extremas? Entre en los laboratorios, y siga el desarrollo de los reguladores industriales serie RHPS, clasificados para trabajar a temperaturas muy por debajo de cero.

Curva de caudal que demuestra el droop
Cómo Aplanar la Curva de Caudal de un Regulador para Reducir el Droop

El droop es un problema para todos los reguladores reductores de presión. Aprenda cómo minimizar el droop y aplanar la curva de caudal de un regulador con varias configuraciones de reguladores pilotados.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.