Шланг с металлической центральной трубкой — Гибкий металлический шланг, серия FM
Предлагаются шланги с металлической центральной трубкой со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 3/4 дюйма
- От –325°F (–198°C) до 850°F (454°C)
- Нерж. сталь 316
- От 840 фунтов на кв. дюйм, ман. (57,8 бара) до 1736 фунтов на кв. дюйм, ман. (119 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Шланг с металлической центральной трубкой — Гибкий металлический шланг, серия FM — Flexible Metallschläuche Serie FM
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-FM12SL12SL12-18 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM8SL8PM8-18 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-FM4SL4PM4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-FM4SL4PM4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-FM4SL4SL4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM4SL4SL4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM4TA4TA4-12 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM4TA4TA4-24 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM4TA4TA4-36 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM4TA4TA4-48 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen SS-FM6SL6PM6-18 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-FM6SL6SL6-18 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM6SL6SL6-36 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM8SL8SL8-18 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-FM8SL8SL8-48 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung
Наличие изделий по местоположению склада
часов