Swagelok® Gummischlauch (Serie PB)
Schläuche der Serie PB sind ozonbeständige Allzweckschläuche mit einer Innenschlauchverstärkung zur Sicherung der Push-On-Endanschlüsse.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.
Lesen Sie mehr zum SchlauchmanagementSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten
Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte
Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist
Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können
Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.

Gummischlauch mit Rayongewebeverstärkung
Der Mehrzweck-Push-On-Gummischlauch der Serie PB ist ozonbeständig und hat einen versatzfreien Innenschlauch aus Buna N. Die innere Gewebeverstärkung verbessert die Druckwerte des Schlauchs und garantiert sichere Anschlüsse bis 24,1 bar (350 psig). Die Ummantelung aus Buna N ist abriebbeständig.
Meterware und Endanschlüsse sind zur Feldmontage erhältlich; zusätzliche Optionen umfassen kundenspezifische Baugruppen und Schlauchkennzeichnungen. Die Standardfarbe der Schläuche ist blau; andere erhältliche Schlauchfarben sind schwarz, grün, grau, rot und gelb.