Soupapes pour moyenne pression Swagelok®
Utilisables à des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig), les soupapes proportionnelles pour moyenne pression série RV protègent le personnel et aident à maintenir des conditions opératoires appropriées.
Prendre contact pour en savoir plusLes soupapes proportionnelles pour moyenne pression série RV sont disponibles avec une pression réglée en usine ou avec un réglage de pression de tarage externe facile à utiliser, et une large gamme de pressions de tarage pour répondre à une variété de besoins d’application.
- Les pressions de tarage des soupapes à pression fixe vont de 68,9 à 1378 bar (1000 à 20 000 psig) par pas de 6,9 bar (100 psig). L’écrou de blocage maintient la vis de réglage dans la position souhaitée.
- Les soupapes à pression réglable sont disponibles avec deux types de ressort correspondant aux plages de pression suivantes : 68,9 à 689 bar (1000 à 10 000 psig) et 689 à 1378 bar (10 000 à 20 000 psig)
Caractéristiques techniques
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Pression de service | jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
| Pressions de tarage | 68,9 bar à 1378 bar (1000 psig à 20 000 psig) |
| Fonctionnement | Pression de tarage fixe ou réglable |
| Températures | jusqu’à 121°C (250°F) |
| Raccordements d’extrémité | Raccord fileté à extrémité conique (3/8 po et 9/16 po, entrée), raccord pour tube moyenne pression FK Swagelok (3/8 po, 1/2 po et 9/16 po, entrée), taraudage NPT (3/4 po, sortie) |
Découvrez en détail comment la soupape série RV peut améliorer la sécurité et la fiabilité de votre système fluide à moyenne pression.
Catalogues des soupapes pour pression moyenne série RV
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to choose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
13,500 Connections, Zero Leaks for AGI Industries
Learn how AGI Industries used FKB series valves and FK series fittings on nine chemical injection skids to prevent leaks at 13,500 leak points.