카탈로그
Ultra-Torr 진공 피팅 — 튜브 스터브 — 직선형
직선 및 티형 Ultra-Torr 진공 피팅은 반복되는 분해 및 재조립 후에도 신뢰할 수 있는 진공 밀폐를 제공합니다.
Ultra Torr Vakuumverschraubungen
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-16-UT-A-20 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 1/4 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-1-UT-A-4BT | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-2-UT-A-4 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-2-UT-A-4BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-2-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-2-UT-A-6BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-6BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4-UT-A-8BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6-UT-A-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6-UT-A-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6-UT-A-8BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8-UT-A-10 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 5/8 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8-UT-A-10BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 5/8 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8-UT-A-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8-UT-A-12BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | Rohrstutzen | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。