text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PEEK, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-83PS6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 1.4
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Negro
Tipo de mando Mando fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Material del asiento PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2 Vías Modelo Recto

Las válvulas de bola tipo trunnion series 83 y H83 ofrecen un servicio de larga duración en aplicaciones de baja y alta presión. Un diseño compacto de máximo caudal y bajo par de actuación, amplio rango de temperaturas de servicio, también disponible con aprobación ECE R110.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PEEK, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-83PS6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
Las válvulas de bola tipo trunnion series 83 y H83 ofrecen un servicio de larga duración en aplicaciones de baja y alta presión. Un diseño compacto de máximo caudal y bajo par de actuación, amplio rango de temperaturas de servicio, también disponible con aprobación ECE R110.

Especificaciones

SS-83PS6 — Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PEEK, 3/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 1.4
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Negro
Tipo de mando Mando fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Material del asiento PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4SKPF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde 1/4 Zoll NPT-Innengewinde Ver producto
SS-4SKPM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde 1/4 Zoll NPT-Außengewinde Ver producto
SS-4SKPS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-4SKPS4-LH Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-4SKPS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-4SKPS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-4SKPS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-6FKBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT-Innengewinde 1/2 Zoll NPT-Innengewinde Ver producto
SS-83KF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-83KF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-83KF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-83KS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83PF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-83PS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83PS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-83PS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83TS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83TS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8FKBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT-Innengewinde 1/2 Zoll NPT-Innengewinde Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.