|
Manifold para instrumentación de 2 válvulas de acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x Brida (MSS), Obturador esférico
Referencia #: SS-V2BF8-FL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
2 válvulas, Obturador esféricoCon menos puntos potenciales de fuga, los manifolds Swagelok satisfacen las necesidades de niveles de líquidos y presión diferencial, con un diseño compacto y un solo cuerpo con 2, 3 o 5 válvulas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Manifold para instrumentación de 2 válvulas de acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x Brida (MSS), Obturador esférico
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
2 válvulas, Obturador esférico
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Einsteckkarte für den Zusammenbau des Dichtungs- und Schraubensatze
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-V2BF8-FL — Manifold para instrumentación de 2 válvulas de acero inox., 1/2 pulg. NPT hembra x Brida (MSS), Obturador esférico
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | Conexiones a Instrumentación |
| Tipo de conexión 2 | Brida |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 450 (232) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -20 (-28) |
| eClass (4.1) | 37010269 |
| eClass (5.1.4) | 37010269 |
| eClass (6.0) | 37010269 |
| eClass (6.1) | 37010269 |
| eClass (10.1) | 37010269 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V2BF8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-V2BF8-G | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-V2BFS8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | Ver producto |
| SS-V2NBM8-F8-11486 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
| SS-V2NBM8-F8-G-11486 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。