text.skipToContent text.skipToNavigation
thermometers

Swagelok® Thermometers

Obtain reliable temperature readings and with easy-to-use Swagelok dampened-movement bimetal thermometers.

Request More Information

Swagelok® thermometers are built with hermetically sealed cases that comply with ASME B40.200 standards, preventing fogging and moisture damage to internal components. They are factory-calibrated to meet ASME B40.200 specifications and offer 50% over- and under-range protection for internal components up to 500°F (260°C). Silicone-free gel inserts reduce vibration effects.

These thermometers come with a variety of lenses including acrylic, glass, polycarbonate, and safety-glass, catering to different application needs. They feature a standard all-welded 304 stainless steel construction with an option for 316 stainless steel process connection and stem. Anti-parallax dials ensure easy reading, and external adjustment allows for straightforward field calibration.

Optional features include no dampening, NIST-traceable calibration certificate, silicone liquid fill (not available with standard dampening, glass lens options, or for dial ranges over 500°F [260°C]), 316 stainless steel process connection and stem, and an NPT union lock nut.

Thermometer Specifications

Dial Ranges –100 to 150° through 200 to 1000°F
–70 to 70°C through 100 to 540°C
Accuracy ± 1% of full scale in accordance with ASME B40.200
Dampening Media Silicone-free inert gel
Configurations Adjustable-angle, center-back mount, lower-back mount
Dial Sizes 3 in. (76.2 mm); 5 in. (127 mm)
Stem Sizes 0.25 in. (6.4 mm) dia; 2.5 through 12 in. (63.5 through 305 mm) lengths
Process Connections 1/2 in. NPT standard fitting, G1/2B available

Have questions about our thermometers?

Contact Local Specialists

Thermometers Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Analysetechnikpanel mit Ventilen und Manometern von Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt
Gleitringdichtungssysteme—Lösungen im Blickpunkt

Erfahren Sie, wie Gleitringdichtungssysteme von Swagelok® nach API 682 die Best Practices dieser Norm integrieren und sogar noch darüber hinausgehen—durch Anwendung von Konstruktionsprinzipien, die eine einfache Installation und Wartung der Systeme ermöglichen.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit kleinem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.