|
ISO 5211-Compliant A30 Model Pneumatic Actuator, Double Acting, 90 deg Actuation
Код изделия: K-MS-A30-DA-DIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Пневматический привод для серии 83Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
ISO 5211-Compliant A30 Model Pneumatic Actuator, Double Acting, 90 deg Actuation
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Пневматический привод для серии 83
Kugelhähne der Serie GB; Arbeitsdrücke bis 430 bar (6250 psig) mit Temperaturen von -40 bis 120°C (–40 to 248˚F); Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüsse und Innengewinde 3/8 bis 1 Zoll oder metrische Rohrverschraubungs-Endanschlüsse (12 mm bis 25 mm); korrosionsbeständiger Körperwerkstoff: 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276; Optionale API 607 Zertifizierung für feuersichere Anwendungen und NACE MR0175/ISO 15156 Zertifizierung für Sauergas
Технические характеристики
K-MS-A30-DA-DIN — ISO 5211-Compliant A30 Model Pneumatic Actuator, Double Acting, 90 deg Actuation
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Диапазон срабатывания | 90° Actuation |
| Режим работы привода | Double Acting |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Для серии | A30 ISO 5211 Compliant Pneumatic Actuator |
| Высокотемпературные | No |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-A15-3-DIN | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-A15-4-DIN | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-A60-4-DIN | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.