|
Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde
부품 번호: SS-QC4-D-2PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
DESO-SteckerSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
DESO-Stecker
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
사양
SS-QC4-D-2PM — Schnellkupplungsstecker, absperrend, Edelstahl, Cv 0,2, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Maximaler Cv | 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-D-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-D-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-D-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-D-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-D-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-400KZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PFKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-4PMKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600K1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600K2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-600K3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-D-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-DC-6HC | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Schlauchanschluss | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-810K1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-D-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.