|
Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,2, Grüne Kodierung
Код изделия: SS-QC4-D-400K3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
DESO-SteckerSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,2, Grüne Kodierung
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
DESO-Stecker
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Технические характеристики
SS-QC4-D-400K3 — Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,2, Grüne Kodierung
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Maximaler Cv | 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QC4 |
| Sonderhülse | Grün kodierte Hülse |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-8PF | Messing | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400KZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-DC-6HC | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Schlauchanschluss | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810K1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.