|
Шток быстроразъемного соединения из нерж. стали с клапаном и уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 7,8, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма
Код изделия: SS-QTM8-D-12PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Штоки DESOПовысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Шток быстроразъемного соединения из нерж. стали с клапаном и уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 7,8, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Штоки DESO
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Seiten 1-2: Gute Praktiken in der Handhabung von Swagelok Schnellkupplung.
Anleitung für Rohrverschraubungen der Serie QTM
Технические характеристики
SS-QTM8-D-12PM — Шток быстроразъемного соединения из нерж. стали с клапаном и уплотнением из фторопласта (PTFE), Cv 7,8, наруж. резьба NPT 3/4 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan® |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба NPT |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 7,8 — при соединении с обычным корпусом |
| Смазка | Смазка Krytox 240AC |
| Материал уплотнительного кольца | Из фторопласта (PTFE) |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 1000 ФУНТОВ НА КВ. ДЮЙМ, МАН. при температуре от 0 до 120 °F / 68,9 БАРА при температуре от –17 до 48 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 50 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 3,4 бар при 21 °C |
| Серия | QTM8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37110302 |
| eClass (10.1) | 37110302 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-QTM2-D-400 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-4PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-4PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-4PMK2 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-4PMK3 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-4PMK5 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-600 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-6M0 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-8M0K2 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM2-D-8M0K4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4-D-400 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4-D-4PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM4-D-600 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-1210 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-12PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-16PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-16PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-810 | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-8PF | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QTM8-D-8PM | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.