Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/8 in. Male NPT, 2 in. Length
Part #: SS-2-HLN-2.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Hex Long NipplesClose nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/8 in. Male NPT, 2 in. Length
Log in or Register to view price
Catalogs
Hex Long Nipples
Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-2-HLN-2.00 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/8 in. Male NPT, 2 in. Length
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 1/8 in. |
Connection 1 Type | Male NPT |
Connection 2 Size | 1/8 in. |
Connection 2 Type | Male NPT |
Feature | Length 2" |
Flow Restrictor | No |
Length | 2 in. (5.1 cm) |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 22560206 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
UNSPSC (10.0) | 40173303 |
UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
UNSPSC (15.1) | 40173303 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HLN-2.00 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-12-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-12-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-16-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-16-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-2-HLN-1.50 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-2-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-4-HLN-1.50 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-4-HLN-2.00 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-4-HLN-2.50 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-4-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-4-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-4-HLN-6.00 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-6-HLN-1.50 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-6-HLN-2.00 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-6-HLN-2.50 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-6-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-6-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-8-HLN-2.00 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-8-HLN-2.50 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-8-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-8-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
SS-8-HLN-6.00 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.