text.skipToContent text.skipToNavigation

Druckregler, Edelstahl, 0 bis 6,8 bar (0-100 psig), 248 bar (3600 psig) Eingang, Konfiguration F, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad

型番: KPR1FRF412A20000

仕様

属性
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,06 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Einstufig

Die Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Druckregler, Edelstahl, 0 bis 6,8 bar (0-100 psig), 248 bar (3600 psig) Eingang, Konfiguration F, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad

型番: KPR1FRF412A20000
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Einstufig
Die Serie KPR ist ein kompakter Regler mit hervorragender Genauigkeit, Empfindlichkeit und Einstellungsdruck-Stabilität.

仕様

KPR1FRF412A20000 — Druckregler, Edelstahl, 0 bis 6,8 bar (0-100 psig), 248 bar (3600 psig) Eingang, Konfiguration F, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, PCTFE-Sitz, Cv 0,06, Handrad

属性
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Durchflusskoeffizient 0,06 Cv
Handrad Grüner Drehknopf
Maximaler Eingangsdruck 248 bar (3600 psig)
Maximale Temperatur °F (°C) 176 (80)
Anschluss-Konfiguration F
Anschlüsse 1/4 Zoll NPT-Innengewinde
Druckregelbereich 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig)
Steuerungsmechanismus X750 Membran
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
一次側の最高使用圧力(20℃にて)
二次側の圧力調整範囲
ポート
ポート・パターン
KPR1DFC412A20000 Edelstahl 316 6,8 bar (100 psig) 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde C 製品を見る
KPR1DRB412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1DRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 1,7 bar (0 bis 25 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1ERB412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1ERF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 3,4 bar (0 bis 50 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1FJA415A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 製品を見る
KPR1FJC412A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde C 製品を見る
KPR1FJF412A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1FRA412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 製品を見る
KPR1FRB417A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1FRB417A30000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1FRC412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 6,8 bar (0 bis 100 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde C 製品を見る
KPR1GJF412A20000 Edelstahl 316 34,4 bar (500 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1GRA412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 製品を見る
KPR1GRB412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde B 製品を見る
KPR1GRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る
KPR1JRA412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde A 製品を見る
KPR1JRE412A20000 Edelstahl 316 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - 製品を見る
KPR1JRF412A20000 Edelstahl 316 248 bar (3600 psig) 0 bis 34,4 bar (0 bis 500 psig) 1/4 Zoll NPT-Innengewinde F 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。