text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 3/8 pulg. OD x 3/16 pulg. ID

Réf. pièce : SS-605-3

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero Inoxidable
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 pulg.
Dimension du raccordement 2 3/16 pulg. ID
Type du raccordement 2 Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Inserts pour tubes

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 3/8 pulg. OD x 3/16 pulg. ID

Réf. pièce : SS-605-3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Inserts pour tubes
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-605-3 — Manguito de refuerzo interior de Acero inox., 3/8 pulg. OD x 3/16 pulg. ID

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero Inoxidable
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 pulg.
Dimension du raccordement 2 3/16 pulg. ID
Type du raccordement 2 Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-405-170 Messing 1/4 Zoll - 0,17 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
B-405-2 Messing 1/4 Zoll - 1/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
B-605-4 Messing 3/8 Zoll - 1/4 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
B-6M5-4M Messing 6 mm - 4 mm ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
B-815-6 Messing 1/2 Zoll - 3/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-1015-8 Edelstahl 5/8 Zoll - 1/2 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-10M5-8M Edelstahl 10 mm - 8 mm ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-1215-10 Edelstahl 3/4 Zoll - 5/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-1215-8 Edelstahl 3/4 Zoll - 1/2 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-12M5-10M Edelstahl 12 mm - 10 mm ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-12M5-8M Edelstahl 12 mm - 8 mm ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-1615-12 Edelstahl 1 Zoll - 3/4 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-1615-14 Edelstahl 1 Zoll - 7/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-305-2 Edelstahl 3/16 Zoll - 1/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-405-170 Edelstahl 1/4 Zoll - 0,17 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-405-2 Edelstahl 1/4 Zoll - 1/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-405-3 Edelstahl 1/4 Zoll - 3/16 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-505-3 Edelstahl 5/16 Zoll - 3/16 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-505-4 Edelstahl 5/16 Zoll - 1/4 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-605-277 Edelstahl 3/8 Zoll - 0,277 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-605-4 Edelstahl 3/8 Zoll - 1/4 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-6M5-4M Edelstahl 6 mm - 4 mm ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-815-4 Edelstahl 1/2 Zoll - 1/4 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-815-6 Edelstahl 1/2 Zoll - 3/8 Zoll ID Plastik Stützhülse Afficher le produit
SS-8M5-6M Edelstahl 8 mm - 6 mm ID Stützhülse Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.