|
Klemmringsatz (1 Vorderer Klemmring/1 Hinterer Klemmring) Bestellung in Vielfachen von 10
Part #: SS-500-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Ferrule SetsFerrule set ensures a strong, leak-tight grip on tubing—ideal for critical fluid and gas systems requiring reliable sealing performance. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Klemmringsatz (1 Vorderer Klemmring/1 Hinterer Klemmring) Bestellung in Vielfachen von 10
Log in or Register to view price
Catalogs
Ferrule Sets
Ferrule set ensures a strong, leak-tight grip on tubing—ideal for critical fluid and gas systems requiring reliable sealing performance.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-500-SET — Klemmringsatz (1 Vorderer Klemmring/1 Hinterer Klemmring) Bestellung in Vielfachen von 10
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 5/16 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Feature | Arbor contains 10 sets |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-10M0-SET | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-200-SET | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-300-SET | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-400-SET | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-600-SET | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-6M0-SET | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| B-810-SET | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| NY-200-SET | Nylon | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| NY-400-SET | Nylon | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| NY-600-SET | Nylon | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| NY-810-SET | Nylon | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-100-SET | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-10M0-SET | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-12M0-SET | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-200-SET | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-300-SET | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-400-SET | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-600-SET | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-6M0-SET | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-810-SET | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-8M0-SET | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.