text.skipToContent text.skipToNavigation

Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 50–150 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,5–10,4 бара)

Referencia #: SS-4CPA4-50

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Внутр. резьба NPT
Tamaño conexión 2 1/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Внутр. резьба NPT
Presión de Disparo 50–150 фунтов на кв. дюйм (3,5–10,4 бара; 0,35–1,04 МПа)
Cv Máximo 0.35
Material de la junta tórica фторуглерод FKM
Rango de presión a temperatura ambiente 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Acabado superficial Обычная
Pruebas Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión ajustable

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 50–150 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,5–10,4 бара)

Referencia #: SS-4CPA4-50
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión ajustable
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

SS-4CPA4-50 — Тарельчатый обратный клапан с неразъем. корпусом из нерж. стали, регулируемое давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 50–150 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,5–10,4 бара)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 дюйма
Tipo de conexión 1 Внутр. резьба NPT
Tamaño conexión 2 1/4 дюйма
Tipo de conexión 2 Внутр. резьба NPT
Presión de Disparo 50–150 фунтов на кв. дюйм (3,5–10,4 бара; 0,35–1,04 МПа)
Cv Máximo 0.35
Material de la junta tórica фторуглерод FKM
Rango de presión a temperatura ambiente 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
Acabado superficial Обычная
Pruebas Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-4CA-3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-4CPA2-150 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CPA2-3 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CPA2-350 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CPA2-50 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-4CPA4-3 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-8CPA2-150 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-8CPA2-50 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CA-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-KZ-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4CA-VCR-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4CA-VCR-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4CA-VCR-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-350 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-RT-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA2-RT-50 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto
SS-4CPA4-150 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-4CPA4-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6CA-MM-3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8CA-MM-3 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8CPA2-150 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-350 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-50 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-DR-50 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8CPA2-RT-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.