text.skipToContent text.skipToNavigation

Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psig)

Код изделия: SS-CHS8-1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del anillo soporte PTFE
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 1/2 Zoll
Tipo de conexión 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Presión de Disparo 0,07 bar, 1 psig ( 0,007 MPa)
Cv Máximo 1.8
Material de la junta tórica Fluorkautschuk FPM
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Acabado superficial Standard
Pruebas Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psig)

Код изделия: SS-CHS8-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Технические характеристики

SS-CHS8-1 — Rückschlagventil, Edelstahl, 1/2 Zoll Rohrverschraubung, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck, max. Druckrate 413 bar (6000 psig)

Атрибут Значение
Material del anillo soporte PTFE
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 1/2 Zoll
Tipo de conexión 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Presión de Disparo 0,07 bar, 1 psig ( 0,007 MPa)
Cv Máximo 1.8
Material de la junta tórica Fluorkautschuk FPM
Rango de presión a temperatura ambiente 413 BAR bei 37 °C /6000 PSIG bei 100 °F
Acabado superficial Standard
Pruebas Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-2C2-1/3 Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-4C-1/3 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-4C4-1 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-4CP2-1 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-4CP2-1/3 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-4CP2-25 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-4CP2-RT-1 Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
B-4CP4-1 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-4CP5-1 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-6C-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-6C-1/3 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-6C-MM-1 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-6C-MM-1/3 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-8C-1 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-8C-1/3 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
B-8C4-1 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
B-8CP2-1 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
B-8CP2-10 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-10C-MM-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-10C-MM-1/3 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-10C-MM-10 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-12C-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-12C-1/3 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-12C-10 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-12C4-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-12C-MM-1 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-12C-MM-1/3 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-16C-1 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-16C-1/3 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-16C-10 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-16C4-1 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-2C-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-2C-1/3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-2C-10 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-2C2-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-2C-25 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-2C4-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-2C4-1/3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-2C-KZ-1 316ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-2C-KZ-1/3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-2C-KZ-10 316ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-1/3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-1/3-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C1-1/3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-1-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C2-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4C2-1/3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4C2-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4C-25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C4-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4C4-1/3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4C4-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4C-5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-EP-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-KZ-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-KZ-1/3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-KZ-10 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-KZ-15 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4C-KZ-30 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-4CP2-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-1/3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-100 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-25 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-KZ-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-RT-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-RT-1/3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-4CP2-RT-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ Просмотр изделия
SS-4CP4-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4CP4-1/3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Просмотр изделия
SS-4CP4-RT-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-4CP5-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4CP5-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4CP5-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4CP5-25 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-4CP6-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-4C-TR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-4C-VCR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4C-VCR-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4C-VCR-10 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-4C-VCRKZ-1/3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube 1/4 Zoll Verschraubung (Metalldichtscheibe) mit Druckschraube Просмотр изделия
SS-6C-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-1/3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-10 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-25 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C4-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-6C-5 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-KZ-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-KZ-1/3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-MM-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-MM-1/3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-MM-10 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-MM-25 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-6C-TR-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8C-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8C-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8C-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8C2-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8C2-25 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8C-25 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8C4-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8C4-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8C4-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8C-5 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8C-KZ-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8C-KZ-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8CP2-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CP2-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CP2-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CP2-25 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CP2-KZ-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CP2-RT-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8CP4-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8CP5-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-8C-TR-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Просмотр изделия
SS-8C-VCR-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8C-VCR-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-8C-VCR-KZ-1/3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung), VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung), VCR-Außengewinde Просмотр изделия
SS-CHF12-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-CHF12RT-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Просмотр изделия
SS-CHF16-1 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-CHF4-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Просмотр изделия
SS-CHF4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-CHF4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-CHF6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-CHF8-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-CHF8-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-CHF8-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-CHF8-5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-CHF8RT-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Просмотр изделия
SS-CHM12-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHM12-1/3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHM2-10 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHM4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHM4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHM4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHM4-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHM4-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHM4RT-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-CHM8-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHM8-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHS10MM-1 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS10MM-1/3 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS12-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS12-1/3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS12-10 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS12-5 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS12MM-1 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS12MM-1/3 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS12MM-10 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS12MM-5 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS16-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS16-1/3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS16-10 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS2-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS2-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS2-10 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS2-5 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS2-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS4-1-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS4-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS4-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS4-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS4-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6-100 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6-BU-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6-EP-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6M8-BU-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-CHS6MM-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6MM-10 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6MM-25 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS6MM-5 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8-1-SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8-25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8-5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8-BU-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8-EP-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8-EP-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8MM-1 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHS8MM-1/3 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-CHVCR4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-CHVCR4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-CHVCR4-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho Просмотр изделия
SS-CHVCR8-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-CHVCR8-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.