|
Junta de cobre para racores con rosca macho ISO paralela (RP) de 1/2 pulg.,
Referencia #: CU-8-RP-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
ガスケットチューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。 Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Junta de cobre para racores con rosca macho ISO paralela (RP) de 1/2 pulg.,
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
ガスケット
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
CU-8-RP-2 — Junta de cobre para racores con rosca macho ISO paralela (RP) de 1/2 pulg.,
| Atributo | Valor |
|---|---|
| ボディ材質 | Cobre |
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 1/2 pulg. |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-16-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-2-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-4-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-6-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-12-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-2-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-6-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | Ver producto |
| S-12-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-16-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-2-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2B | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-6-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| S-8-RS-2V | Kohlenstoffstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2B | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-20-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RS-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RSD-2V | Edelstahl | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RP-2 | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。