text.skipToContent text.skipToNavigation

VCO-Verbindungskörper, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCO-Innengewinde

Referencia #: SS-4-WVCO-6-DF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

VCO-Verbindungskörper, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCO-Innengewinde

Referencia #: SS-4-WVCO-6-DF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Especificaciones

SS-4-WVCO-6-DF — VCO-Verbindungskörper, Edelstahl 316, 1/4 Zoll VCO-Innengewinde

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-3A Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen Ver producto
316L-8-VCO-3A Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen Ver producto
SS-12-VCO-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/4 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-12-WVCO-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-12-WVCO-6-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-16-VCO-3 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-2-VCO-3 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/8 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-4-VCO-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-4-VCO-3-4MTW Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Schweißstutzen Ver producto
SS-4-VCO-3-4TA Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-4-WVCO-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-4-WVCO-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Ver producto
SS-4-WVCO-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-4-WVCO-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-6-VCO-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/8 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-8-VCO-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Muffenschweißende Ver producto
SS-8-VCO-3-6TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-8-VCO-3-8MTW Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Schweißstutzen Ver producto
SS-8-VCO-3-8TA Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Ver producto
SS-8-WVCO-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-8-WVCO-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8-WVCO-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8-WVCO-6-DF Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring Ver producto
SS-8-WVCO-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.