|
316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Blind Gland
Part #: SS-8-VCR-3-BL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
GlandsGland for metal gasket face seal systems enables secure, high-integrity connections in ultra-high-purity and high-vacuum process environments. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Blind Gland
Log in or Register to view price
Catalogs
Glands
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
Specifications
SS-8-VCR-3-BL — 316 Stainless Steel VCR Face Seal Fitting, 1/2 in. Blind Gland
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Blind (Undrilled) VCR® Metal Gasket Face Seal Gland |
| Feature | Undrilled |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SR | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | View Product |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM-VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtung für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 Zoll | VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißende | View Product |
| SS-10-VCR-3 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 5/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-12-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-12-VCR-3-12TA | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-12-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
| SS-16-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-1-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/16 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-2-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-2-VCR-3-2TA | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-2-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
| SS-4-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-4TA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-4-VCR-3-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Blindstutzen (ungebohrt) mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | View Product |
| SS-6-VCR-3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCR-3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-6TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Schweißstutzen | View Product |
| SS-8-VCR-3-8TA | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。