text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. Swagelok, Código Amarillo

型番: SS-QC4-B-400K4

仕様

属性
空気混入量 0,3 cm3
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
最大Cv 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 FKM Fluorocarbono
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
最高使用圧力(室温での接続時) 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
シリーズ QC4
特殊用スリーブ Manguito de la base codificado amarillo
スピリッジ(流体流出量) 0,3 cm3
試験 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. Swagelok, Código Amarillo

型番: SS-QC4-B-400K4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC4-B-400K4 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,2, 1/4 pulg. Swagelok, Código Amarillo

属性
空気混入量 0,3 cm3
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 pulg.
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
最大Cv 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 FKM Fluorocarbono
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
最高使用圧力(室温での接続時) 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
シリーズ QC4
特殊用スリーブ Manguito de la base codificado amarillo
スピリッジ(流体流出量) 0,3 cm3
試験 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC4-B-4MT Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC6-B-6PF Laiton 3/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC6-B-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC8-B-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC8-B-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC8-B-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400IS Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - 製品を見る
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - 製品を見る
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。