text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, Código verde (serie QC4)

Код изделия: SS-QC4-B-4PFK3

Технические характеристики

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,3 cm3
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 NPT hembra
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Серия QC4
Специальная втулка Manguito de la base codificado verde
Проливы 0,3 cm3
Испытания 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, Código verde (serie QC4)

Код изделия: SS-QC4-B-4PFK3
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Технические характеристики

SS-QC4-B-4PFK3 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, Código verde (serie QC4)

Атрибут Значение
Включение воздуха 0,3 cm3
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 NPT hembra
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца FKM Fluorocarbono
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 206 BAR @ 21°C / 3000 PSIG @ 70°F
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Серия QC4
Специальная втулка Manguito de la base codificado verde
Проливы 0,3 cm3
Испытания 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4FT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFEP Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFJA Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMEP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMKR Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PMIS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810K5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8FT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.