text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Grüne Kodierung (Serie QC6)

Art.-Nr.: SS-QC6-B-600K3

Technische Daten

Attribute Wert
Lufteinschluss 1 cm3
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
Sonderhülse Grün kodierte Hülse
Medienverlust 1 cm3
Prüfung 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Körper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Grüne Kodierung (Serie QC6)

Art.-Nr.: SS-QC6-B-600K3
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Körper
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC6-B-600K3 — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Grüne Kodierung (Serie QC6)

Attribute Wert
Lufteinschluss 1 cm3
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 0,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Fluorkautschuk FPM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
Sonderhülse Grün kodierte Hülse
Medienverlust 1 cm3
Prüfung 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600IS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6MT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B-6PMIS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-810K5 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8FT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.