|
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,05
Art.-Nr.: SS-QM2-B-2PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KörperSchnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok Miniatur-Schnellkupplungen für Anwendungen, wie Labors, die häufige Verbindungen, reduzierten Verlust und Lufteinschluss mit geringem Totvolumen auf engem Raum erfordern. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,05
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Miniatur-Schnellkupplungen, Serie QM
Technische Daten
SS-QM2-B-2PM — Schnellkupplungskörper, Edelstahl, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde, Cv 0,05
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Lufteinschluss | 0,1 cm3 |
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Maximaler Cv | 0,05 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,06 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker |
| Schmierstoff | Dow Corning 111 |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F |
| Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur | 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F |
| Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) | 6,8 BAR bei 21 °C /100 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QM2 |
| Medienverlust | 0,1 cm3 |
| Prüfung | 0,1 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QM2-B-200 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QM2-B-2PM | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-B-100 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-B-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-B-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QM2-B-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.