|
Adaptador a Brida ANSI de Acero Inoxidable, 3/4 pulg. Racor para tubo Swagelok® de 3/4 pulg. NPS, Clase 600
Referencia #: SS-1210-F12-600
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosSuave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptador a Brida ANSI de Acero Inoxidable, 3/4 pulg. Racor para tubo Swagelok® de 3/4 pulg. NPS, Clase 600
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Especificaciones
SS-1210-F12-600 — Adaptador a Brida ANSI de Acero Inoxidable, 3/4 pulg. Racor para tubo Swagelok® de 3/4 pulg. NPS, Clase 600
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | NPS 3/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Brida ANSI, Clase 600 |
| Limitador de Caudal | No |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-1210-F12-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-1210-F12-300 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Ver producto |
| SS-1210-F16-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F12-600 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Ver producto |
| SS-12M0-F32-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F32-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 300 | Ver producto |
| SS-12M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F8-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Ver producto |
| SS-1610-F16-150 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-1610-F16-300 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Ver producto |
| SS-1610-F16-600 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Ver producto |
| SS-1610-F32-150 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-600-F8-150 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-600-F8-300 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 300 | Ver producto |
| SS-810-F12-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-810-F12-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Ver producto |
| SS-810-F12-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Ver producto |
| SS-810-F16-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-810-F16-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Ver producto |
| SS-810-F16-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | Ver producto |
| SS-810-F32-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-810-F8-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | Ver producto |
| SS-810-F8-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | Ver producto |
| SS-810-F8-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 600 | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.