|
Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Male Connector, 1/4 in. Ultra-Torr Fitting x 1/8 in. Male NPT
Part #: SS-4-UT-1-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsDelivers vacuum-tight performance with repeatable disassembly, ideal for flexible connections in analytical and high-purity vacuum systems. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Male Connector, 1/4 in. Ultra-Torr Fitting x 1/8 in. Male NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
KF Flanschadapter auf VCR®, VCO®, NPT, Ultra-Torr und Swagelok® Rohrverschraubung; CF Flanschadapter auf VCR und Swagelok Rohrverschraubung
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Specifications
SS-4-UT-1-2 — Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Male Connector, 1/4 in. Ultra-Torr Fitting x 1/8 in. Male NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Ultra-Torr® Vacuum Fitting |
| Connection 2 Size | 1/8 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-UT-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-16-UT-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-1-UT-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2-UT-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2-UT-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-UT-1-2BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-UT-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-UT-1-4BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-UT-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-UT-1-4BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-UT-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-UT-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.