|
316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 1/4 in. VCO Fitting x 1/8 in. MNPT
Part #: SS-4-VCO-1-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsEnsures high-purity, vacuum-tight connections with repeatable O-ring sealing—ideal for instrumentation and analytical fluid system designs. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 1/4 in. VCO Fitting x 1/8 in. MNPT
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Größen 1/8 bis 1 Zoll, Edelstahl 316 oder 316L, Rohr-, NPT-Gewinde-, SAE-Gewindeanschlüsse und Schweißverbindungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Swagelok ® VCO ® -Verbindungen Installationsanleitung: Körper ohne Schweißanschlüsse
Specifications
SS-4-VCO-1-2 — 316 Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Male NPT Connector, 1/4 in. VCO Fitting x 1/8 in. MNPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | VCO® O-Ring Face Seal Fitting |
| Connection 2 Size | 1/8 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | View Product |
| SS-12-VCO-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-12-VCO-6-1210 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-16-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-16-VCO-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-4-VCO-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-VCO-1-4ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 7/16-20 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-4-VCO-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-4-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | View Product |
| SS-4-VCO-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-4-VCO-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-4-VCO-6-6M0 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-6-VCO-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCO-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | View Product |
| SS-8-VCO-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-VCO-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | View Product |
| SS-8-VCO-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-VCO-1-BL | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring | - | - | View Product |
| SS-8-VCO-6-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
| SS-8-VCO-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCO®-Verschraubung mit O-Ring | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.