text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、ブラインド・ボディ、1/4 インチ・サイズ VCO継手

型番: SS-4-VCO-1-BL

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ
特徴 ドリル加工なし
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
ストレート型

Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、ブラインド・ボディ、1/4 インチ・サイズ VCO継手

型番: SS-4-VCO-1-BL
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。

仕様

SS-4-VCO-1-BL — 316ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、ブラインド・ボディ、1/4 インチ・サイズ VCO継手

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ VCO®Oリング式面シール継手、ブラインド(ドリル加工なし)ボディ
特徴 ドリル加工なし
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-VCO-1A Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 製品を見る
SS-12-VCO-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-12-VCO-6-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-16-VCO-1 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll Muffenschweißende 製品を見る
SS-16-VCO-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCO-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Muffenschweißende 製品を見る
SS-4-VCO-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCO-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCO-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCO-1-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-4-VCO-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4-VCO-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-4-VCO-6-6M0 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-6-VCO-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll Muffenschweißende 製品を見る
SS-8-VCO-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Muffenschweißende 製品を見る
SS-8-VCO-1-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8-VCO-1-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-8-VCO-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8-VCO-1-BL Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO-Blindkörper (ungebohrt) mit O-Ring - - 製品を見る
SS-8-VCO-6-600 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-8-VCO-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCO®-Verschraubung mit O-Ring 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。