|
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус проходной муфты с монтажной гайкой 1/4 дюйма
Код изделия: SS-4-VCR-61
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеФитинг с монтажной гайкой обеспечивает надежное уплотнение «металл-металл» как для вакуумных систем, так и для систем с положительным давлением с минимальным риском загрязнения. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус проходной муфты с монтажной гайкой 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
In diesem Dokument sind die von Swagelok angewendeten Richtlinien für die Herstellung von Edelstahlprodukten, für Photovoltaik- (PV) Anwendungen vorgesehen sind, festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden. Die Anwendung dieses Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Dieses Dokument beschreibt die von Swagelok® verwendeten Richtlinien für die Herstellung ultrahochreiner (UHP) elektropolierter Edelstahlprodukte sowie ultrahochreiner Kunststoffprodukte festgelegt. Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten für vollständige Produktinformationen verwendet werden.
Технические характеристики
SS-4-VCR-61 — Фитинг из нерж. стали 316 с торцевым уплотнением VCR, корпус проходной муфты с монтажной гайкой 1/4 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой |
| Размер соединения 2 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 2 | Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020719 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-HVCR-61-6TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-61-6TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-61-4TB7 | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| 6LV-4-VCR-61-4TB7P | Edelstahl 316L VAR | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-61P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-A1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-A1-4M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-61 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-61P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-61S | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-A1-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-A1-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.