|
Regulier- und Absperrventil, Serie IPT, Edelstahl 316, 1,4 Cv, 1/2 Zoll NPT Innengewinde, V-Spindelspitze, 1034 bar (15 000 psig)
Код изделия: NVT8N1VB15
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Прямая конфигурация, конусный штокКомпания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Regulier- und Absperrventil, Serie IPT, Edelstahl 316, 1,4 Cv, 1/2 Zoll NPT Innengewinde, V-Spindelspitze, 1034 bar (15 000 psig)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямая конфигурация, конусный шток
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Технические характеристики
NVT8N1VB15 — Regulier- und Absperrventil, Serie IPT, Edelstahl 316, 1,4 Cv, 1/2 Zoll NPT Innengewinde, V-Spindelspitze, 1034 bar (15 000 psig)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 1 | Внутр. резьба NPT |
| Размер соединения 2 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 2 | Внутр. резьба NPT |
| Макс. давление | 15 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1034 бара) |
| Условный проход, | 0.312 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | Просмотр изделия |
| NVT4H1VM60 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | Просмотр изделия |
| NVT4H1VY30 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | Просмотр изделия |
| NVT4M1VA20 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | Просмотр изделия |
| NVT4N1VG15 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| NVT6M1VA20 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke | Просмотр изделия |
| NVT8FK1VB20 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | Просмотр изделия |
| NVT9H1VM60 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | Просмотр изделия |
| NVT9H1VY30 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | Просмотр изделия |
| NVT9M1VB20 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.