text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne pointeau à chapeau union pour usage intensif en acier inoxydable, Cv de 0,35, raccord pour tube 1/4 po, tige à embout sphérique, poignée bouton noire, garniture en Grafoil

Réf. pièce : SS-3NBS4-BKP-G

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.35
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, aluminium
Température maximale, °F (°C) 1200 (648)
Pressions et températures nominales max. 1200°F À 1715 PSIG / 648°C À 118 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice .156
Matériau de garniture Garniture de tige en Grafoil
Matériau de l'embout de tige Alliage à base de cobalt
Type de tige Tige à embout sphérique
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Configuration droite, tige à embout sphérique

Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne pointeau à chapeau union pour usage intensif en acier inoxydable, Cv de 0,35, raccord pour tube 1/4 po, tige à embout sphérique, poignée bouton noire, garniture en Grafoil

Réf. pièce : SS-3NBS4-BKP-G
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige à embout sphérique
Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

Spécifications

SS-3NBS4-BKP-G — Vanne pointeau à chapeau union pour usage intensif en acier inoxydable, Cv de 0,35, raccord pour tube 1/4 po, tige à embout sphérique, poignée bouton noire, garniture en Grafoil

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.35
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, aluminium
Température maximale, °F (°C) 1200 (648)
Pressions et températures nominales max. 1200°F À 1715 PSIG / 648°C À 118 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice .156
Matériau de garniture Garniture de tige en Grafoil
Matériau de l'embout de tige Alliage à base de cobalt
Type de tige Tige à embout sphérique
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
HC-3NBS4-HC Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12NBF12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-12NBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-12NBF8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-12NBS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12NBS12-G Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12NBS16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12NBS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12NBS8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-12NBSW8P-G Edelstahl 316 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende 1/2 Zoll Rohrmuffenschweißende Afficher le produit
SS-3NBF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-3NBF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-3NBF4-G Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-3NBS2-G Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3NBS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3NBS4-G Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3NBS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3NBS6MM-G Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-3NBVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Afficher le produit
SS-6HNBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6NBF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6NBF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Afficher le produit
SS-6NBS10MM-G Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6NBS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6NBS12MM-G Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6NBS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6NBS6-G Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6NBS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6NBS8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Afficher le produit
SS-6NBSW8T-G Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.