text.skipToContent text.skipToNavigation

Miniatur-Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, nicht absperrend, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06

型番: SS-QM2-S-2PF

仕様

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
最大Cv 0.06 - If coupled with a full flow body, 0.06 - If coupled with a standard or reverse flow body
潤滑剤 Without lube on any components
Oリング材質 Fluorocarbon FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
シリーズ QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokミニチュア・クイック・コネクツは、研究室などの限られたスペース内で、接続を頻繁に行い、デッド・ボリュームを小さくしつつスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑える必要のある用途に最適です。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Miniatur-Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, nicht absperrend, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06

型番: SS-QM2-S-2PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokミニチュア・クイック・コネクツは、研究室などの限られたスペース内で、接続を頻繁に行い、デッド・ボリュームを小さくしつつスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑える必要のある用途に最適です。

仕様

SS-QM2-S-2PF — Miniatur-Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, nicht absperrend, 1/8 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 0,06

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/8 in.
コネクション1 タイプ Female NPT
最大Cv 0.06 - If coupled with a full flow body, 0.06 - If coupled with a standard or reverse flow body
潤滑剤 Without lube on any components
Oリング材質 Fluorocarbon FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 4000 PSIG @ 70 °F /275 BAR @ 21 °C
シリーズ QM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QM2-S-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
B-QM2-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QM2-S-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QM2-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QM2-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。