|
Sechskantnippel, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde x 3/4 Zoll paralleles ISO-Außengewinde mit gerade Schulter
Part #: SS-12-HN-12RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Hex NipplesHex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts. Log in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Sechskantnippel, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde x 3/4 Zoll paralleles ISO-Außengewinde mit gerade Schulter
Log in or Register to view price
Catalogs
Hex Nipples
Hex nipple fitting provides a secure, inline pipe connection with easy wrench access—ideal for critical piping systems and compact layouts.
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Specifications
SS-12-HN-12RS — Sechskantnippel, Edelstahl, 3/4 Zoll NPT-Außengewinde x 3/4 Zoll paralleles ISO-Außengewinde mit gerade Schulter
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Acero inoxidable 316 |
| Cleaning Process | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4 pulg. |
| Connection 1 Type | NPT macho |
| Connection 2 Size | 3/4 pulg. |
| Connection 2 Type | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | View Product |
| B-4-HN | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| B-8-HN | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| M-8-HN | Alloy 400 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-12-HN | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-12-HN-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-16-HN | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-16-HN-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-16-HN-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-24-HN | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2-HN | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-2-HN-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-2-HN-2RT | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-4-HN | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-4-HN-10K | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Dickwandiges NPT-Außengewinde | 1/4 Zoll | Dickwandiges NPT-Außengewinde | View Product |
| SS-4-HN-4RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-4-HN-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-4-HN-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-600-2-16 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-HN | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-6-HN-6RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-6-HN-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-6-HN-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-HN | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | View Product |
| SS-8-HN-10K | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Dickwandiges NPT-Außengewinde | 1/2 Zoll | Dickwandiges NPT-Außengewinde | View Product |
| SS-8-HN-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | View Product |
| SS-8-HN-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
| SS-8-HN-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.