|
스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 3/8인치 수나사 NPT
Referencia #: SS-6-HN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguito hexagonalEl manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 3/8인치 수나사 NPT
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguito hexagonal
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
SS-6-HN — 스테인리스강 파이프 피팅, 육각 니플, 3/8인치 수나사 NPT
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 스테인리스강 |
| Proceso de Limpieza | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8인치 |
| Tipo de conexión 1 | 수나사 NPT |
| Tamaño conexión 2 | 3/8인치 |
| Tipo de conexión 2 | 수나사 NPT |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 22560206 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-HN-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Ver producto |
| B-4-HN | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| B-8-HN | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| M-8-HN | Сплав 400 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-HN | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-12-HN-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-12-HN-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-16-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-16-HN-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-16-HN-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-24-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-2-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-2-HN-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-2-HN-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-4-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-HN-10K | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-4-HN-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-4-HN-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-4-HN-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-600-2-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-6-HN-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-6-HN-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-6-HN-RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8-HN | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8-HN-10K | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Толстостен., наруж. резьба NPT | Ver producto |
| SS-8-HN-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Ver producto |
| SS-8-HN-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
| SS-8-HN-RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.