text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito hexagonal de acero inox., 3/8 pulg. NPT macho x 3/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto

Réf. pièce : SS-6-HN-6RS

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 pulg.
Type du raccordement 1 NPT macho
Dimension du raccordement 2 3/8 pulg.
Type du raccordement 2 Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Mamelons six-pans

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Manguito hexagonal de acero inox., 3/8 pulg. NPT macho x 3/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto

Réf. pièce : SS-6-HN-6RS
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Mamelons six-pans
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-6-HN-6RS — Manguito hexagonal de acero inox., 3/8 pulg. NPT macho x 3/8 pulg. macho ISO paralela, alojamiento de junta recto

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 pulg.
Type du raccordement 1 NPT macho
Dimension du raccordement 2 3/8 pulg.
Type du raccordement 2 Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 1/2 Zoll NPT-Außengewinde Afficher le produit
B-4-HN Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
B-8-HN Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
M-8-HN Alloy 400 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12-HN Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-12-HN-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-12-HN-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-16-HN Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-16-HN-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-16-HN-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-24-HN Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-HN Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-2-HN-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-2-HN-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-HN Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-4-HN-10K Edelstahl 316 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-HN-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-4-HN-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-4-HN-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-600-2-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-HN Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-6-HN-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-6-HN-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-HN Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde Afficher le produit
SS-8-HN-10K Edelstahl 316 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-HN-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Afficher le produit
SS-8-HN-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit
SS-8-HN-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.