Filtros Swagelok®
Los filtros Swagelok eliminan la contaminación líquida o de partículas de los sistemas de fluidos industriales, favoreciendo un funcionamiento fiable de los sistemas y productos más consistentes y dentro de especificación.
Ver FiltrosLos filtros Swagelok® juegan un importante papel atrapando y conteniendo partículas en los puntos críticos de los sistemas de fluidos industriales que transmiten líquidos y gases. Ayudan a evitar daños en componentes críticos, interferencias en la precisión de la toma de muestras y el análisis, productos fuera de especificación en las instalaciones de procesamiento de fluidos y otros problemas aguas abajo.
Fabricamos filtros coalescentes de partículas de alta calidad, filtros de partículas en línea, filtros de partículas en T, filtros de alta pureza y filtros de ultra alta pureza para servicio de líquidos y gases. Nuestros filtros para sistemas de fluidos industriales están disponibles en una amplia variedad de materiales de elementos filtrantes y tamaños nominales de poro. Si necesita una filtración fiable de los sistemas de fluidos para evitar la contaminación o los problemas de caudal relacionados con las partículas en sus sistemas, elija los filtros Swagelok.
Conozca la función de los filtros para sistemas de fluidos industriales, así como los distintos tipos de filtros disponibles, dónde instalarlos y las mejores prácticas para su instalación y mantenimiento.
¿Busca más información sobre la selección de filtros?
Categorías de Filtros
Filtros Coalescentes
Diseñados para filtrar eficazmente corrientes de aire y gas, estos filtros coalescentes eliminan aerosoles líquidos, agua y aceite para proteger los equipos sensibles.
Filtros de Partículas
Filtran eficazmente el polvo, la suciedad y el óxido de líquidos y gases. Incorporan elementos filtrantes reemplazables para facilitar el mantenimiento y reducir al mínimo la caída de presión.
Filtros de gas de ultra alta pureza
Diseñado para entornos de gran pureza, este sistema de filtración utiliza un elemento de alúmina de gran pureza con carcasa de acero inoxidable 316L para servicio a caudales y presiones elevados.
Recambios y Accesorios
Asegure la eficiencia y longevidad de sus sistemas de filtración con nuestros recambios y accesorios de alta calidad y precisión.
Catálogos de Filtros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Eliminan los contaminantes del sistema; Para servicio de gases y líquidos; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales: acero inoxidable y latón
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections
Ingeniería de Campo Swagelok
Aproveche la amplia red de ingenieros de campo Swagelok en todo el mundo para ayudarle en la resolución de problemas y optimización de sus sistemas de fluidos y toma de muestra.
Conozca a Nuestros Ingenieros de CampoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Caso práctico del Avión de Combate Lightfoot Defence
Lightfoot Defence, líder en tecnología de refrigeración militar, colaboró con Swagelok para desarrollar soluciones innovadoras para el avión unificado Eurofighter. Vea cómo se utilizaron los componentes para sistemas de fluidos Swagelok para construir equipos refrigerantes de alta tecnología para Lightfoot.
3 Reglas para la Precisión de los Analizadores
Aprenda a evitar tres problemas comunes de rendimiento del sistema de toma de muestra que pueden llevar a inexactitudes del analizador, lo que le costará tiempo y dinero.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.
Questions/réponses sur les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse avec Mike Frost
Mike Frost, responsable de l’ingénierie de terrain chez Swagelok, répond aux questions portant sur les problèmes communément rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage pour l’analyse, et donne des conseils pour les éviter.