text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFE 코어 호스

Swagelok® PTFE 및 PFA 코어 호스

Swagelok PTFE 및 PFA 코어 호스는 긴 수명, 높은 유연성, 강력한 화학적 내성, 강화된 투과 내성, 손쉬운 세정이 특징이므로, 광범위한 일반 및 특수 애플리케이션에서 비용을 통제하기에 이상적인 선택입니다.

PTFE 및 PFA 코어 호스 보기

Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 다양한 청정도, 유연성, 투과 내성 요구 사항을 충족하는 주름 없는 호스, 주름관, 하이브리드 옵션으로 공급 가능합니다. 모든 Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 Swagelok의 엄격한 품질 기준을 충족함을 보장할 수 있도록 압력 테스트를 거칩니다. 일부 호스는 정전기 소산 기능을 제공하도록 카본 블랙 충전 코어 재질로 제조될 수 있습니다.

PTFE 호스는 투과 내성을 개선하고, 가스 누설과 관련된 비용 및 안전 위험을 줄일 목적으로 열처리 또는 "소결" 가공될 수 있습니다. Swagelok은 비소결 호스에 비해 가스 누설을 현저히 억제하는 저속 소결 또는 소결 후처리 옵션을 제공하며, Swagelok 소결 후처리 호스의 가스 투과 내성은 업계 최고 수준입니다.

Swagelok PFA 호스는 주름 없는 코어 및 유연성이 특징으로, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 이상적입니다. 매끄러운 내부 벽은 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 완화된 유량 제한과 강화된 배출 성능을 제공합니다. 실리콘 커버는 손쉽게 살수 세척 가능하므로 박테리아 증식을 방지하고, 스테인리스강 편조를 보호하며, 연소를 방지하는 동시에, 공정 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다.

적절한 호스를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

PTFE- und PFA-Schläuche—Kategorien

PTFE-Schlauch, gewellt

PTFE-Schlauch, gewellt

Gewellte PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) für Anwendungen, in denen geringes Gewicht, Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.

Versatzfreier PFA-Schlauch

Versatzfreier PFA-Schlauch

Die versatzfreien und leicht zu reinigenden PFA-Innenschläuche sind ideal geeignet für Hygieneanwendungen und erfüllen die Anforderungen der FDA.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Die PTFE-Schläuche der Serie B mit Ummantelung aus Edelstahl 304 gewährleisten chemische Kompatibilität und Druckbeständigkeit. Betriebsdrücke: Vakuum bis 3.000 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F

Die nichtmetallischen PTFE-Schläuche der Serie F mit Edelstahlumflechtung sind knickfest, bieten eine hohe Flexibilität und chemische Kompatibilität und eignen sich für zahlreiche Endanschlüsse. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S

Die versatzfreien PTFE-Schläuche mit Silikonüberzug und Umflechtung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität und sind in vielen Größen und für zahlreiche Endanschlüsse erhältlich. 

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T

Entdecken Sie unsere versatzfreien PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) mit Schutzummantelung aus Edelstahl 304.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X

Die PTFE-Schläuche der Serie X mit Ummantelung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität. Größen: 1/4 bis 1 Zoll, Drücke: Vakuum bis 3.500 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage.

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L

Versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit gewellter Ummantelung aus Edelstahl 316L für ultrahochreine Anwendungen ohne Permeation in die Atmosphäre.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

コンボルーティッド・メタル・ホース:PTFE製スムーズボア・コア

コンボルーティッド・メタル・ホース:PTFE製スムーズボア・コア

コンボルーティッド・メタル・ホース(PTFE製スムーズボア・コア)は、耐薬品性やドレン性に優れており、正確な流量制御を行うことが可能です。静電気帯電防止用のカーボン・ブラック含浸コア・ホースは、FDA準拠またはECE R110代替燃料認証を取得しており、特殊用途で使用することができます。ユーザー指定のホース長さ、ホース・カバー、幅広いエンド・コネクションなどのオプションがあります。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.